SF-SOCKET SET 47
-
Verktøysett
1200292
Sokler 1/4", 47-delt, 1/4"-skralle, 48 tenner med hurtigkobling, 1/4"-forlengelser 50 mm og 100 mm, 1/4"-skrutrekkerhåndtak, 1/4" bøyelig forlengelse 150 mm, 1/4"-kardangledd, 1/4" T-håndtak
2 x 1/4"-bitadaptere, 13 riflede 1/4"-sokler NV 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 riflede sokkelbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x spor 4, 5,5, 7 mm, vinkelstiftnøkkel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, brudd- og slagfast kunststoffkoffert med metallåselask
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Robust koffert for sikker oppbevaring
Skrallemekanisme med 48 tenner gjør at man arbeider nøyaktig også i arbeidsomgivelser der plassen er begrenset
Fremstilt av krom-vanadium-stål for lang levetid
Solid 1/4"-skrusett med omfattende utstyr
Optimal kraftoverføring uten å skade skruehodet grunnet spesielle flankegeometrier