PI-EX-SD-21-40
-
Ventilstyringsmodul
2865913
Ex i ventilstyringsmodul, kan plugges. For styring av egensikre magnetventiler, alarmmoduler og enkle elektriske driftsmidler som er installert i ex-området. For gass i gruppe IIC, sløyfematet. Galvanisk skille.
Produktdetaljer
Produkttype | Ventilstyremodul |
Antall kanaler | 1 |
Kompatibel ventil | ASCO Coil 195 |
Bürkert Coil AC 10 standard | |
Bürkert Coil AC 10 high resistance | |
Bürkert Coil AC 21 standard 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 700 mW / 65°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 45°C | |
Bürkert Coil AC 21 standard 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil AC 21 high resistance 900 mW / 60°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 600 mW / 50°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 600 mW / 50°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 800 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 standard 1000 mW / 40°C | |
Bürkert Coil G1 642735 high resistance 1000 mW / 40°C | |
Norgren Herion Coil 2050 | |
Norgren Herion Coil 2051 | |
Norgren Herion Coil 2052 | |
Norgren Herion Coil 2080 / 2082 | |
Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
Norgren Herion Coil 2084 | |
Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
Parker Coil VZ07 488650.01 | |
Parker Coil VZ33 494035.10 | |
Parker Coil VZ08 488660.01 | |
Parker Coil VZ09 488670.01 | |
Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
Parker Coil VZ23 482870.01 | |
Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
Merk | Dette er et utdrag av mulige kombinasjoner mellom ventiler og ventilstyringsmoduler. |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Maks. temperaturkoeffisient | 0,01 %/K |
Galvanisk skille Inngang/utgang | |
Galvanisk skille | 375 V (Toppverdi i henhold til IEC/EN 60079-11) |
Testspenning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Forsyning | |
Maksimalt strømopptak | 60 mA (ved 24 V) |
Effekttap | < 1,2 W |
Signal: Spenning | |
Antall innganger | 1 |
Inngangssignal spenning | 20 V DC ... 30 V DC |
Inngangssignal strøm | 15 mA ... 60 mA (55 mA ved Ue = 24 V DC) |
Signal: Spenning | |
Antall utganger | 1 |
Utgangsspenning | 10 V (ved 40 mA) |
Utgangsmotstand | 286 Ω (Innvendig motstand Ri) |
Strømbegrensning | 40 mA |
Reaksjonstid | < 30 ms |
Tomgangsspenning | 21,4 V |
Kortslutningssikker | ja |
Sikkerhetstekniske data | |
Maks. utgangsspenning Uo | 25,1 V |
Maks. utgangsstrøm Io | 87 mA |
Maks. utgangseffekt Po | 550 mW |
Sikkerhetsteknisk maksimalspenning Um | 250 V AC (125 V DC) |
IIA: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 20 mH / 0,6 µF |
IIB: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 18 mH / 0,38 µF |
IIC: Maks. ytre induktivitet Lo / Maks. ytre kapasitet Co | 0,5 mH / 0,082 µF |
Statusindikator | LED gul (statusindikator) |
LED rød (ledningsfeil) |
Målskisse |
|
Bredde | 12,4 mm |
Høyde | 79 mm |
Dybde | 118,4 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Husmateriale | PBT og polyamid PA uforsterket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (Relativ luftfuktighet, ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Merk | I tillegg EN 61326 |
ATEX | |
Merking | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
Sertifikat | PxCIF07ATEX2865298X |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Merking | 3 |
Artikkelnummer | 2865913 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK1XXX |
GTIN | 4046356324601 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 90 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 90 g |
Tolltariffnummer | 85437090 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5da52a95-acbc-4f40-8f39-e51fbd6db460 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo