ELR W1/10-24DC
-
Vendelastrelé
2964306
Elektronisk vendelastrelé, for styring av DC-motorer, med lysindikator og beskyttelseskobling, utgang: 10 ... 30 V DC/10 A
Produktdetaljer
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Antall faser | 1 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,36 W |
| Nettype | 1 faset |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Forsyning | |
| Betegnelse inngang | Utstyrsforsyning |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC ±20 % |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Strømopptak | maks. 10 mA |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
| Styrematespenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Styring | |
| Betegnelse inngang | Styreinngang høyre / venstre |
| Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Strømopptak | ca. 3 mA |
| DC-utgang | |
| Driftsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominelt utgangsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Varig laststrøm | 10 A |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overstrømsvern | |
| Strømbegrensning ved kortslutning | 20 A |
| Styrekrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| Lastkrets | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| Bredde | 62 mm |
| Høyde | 84 mm |
| Dybde | 110 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres med avstand = 20 mm |
| Monteringsposisjon | loddrett (skinne vannrett) |
| Artikkelnummer | 2964306 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK7623 |
| GTIN | 4017918187637 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 717 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 607,82 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo