QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - Veggjennomføring
1419427

Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere (sveiset), M25, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, svart, uten QUICKON-mutter, koding: Kodeprofil, 1,5 mm2, ledere rett avkuttet, ledningslengde: 0,35 m, pintilordning: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Produktdetaljer









Kompatible produkter