ST-5EP1N8AA500SX - Utstyrspluggforbinder forvegg
1244245

Utstyrspluggforbinder forvegg, Vinklet, dreibar, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 5+PE, kontakttype: Stift, O-ring aksial, 4x Ø 3,2, skjermet: ja, flensemål: 25,75 mm x 25,75 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning