ST-3ES1N8A6100SX - Utstyrspluggforbinder forvegg
1242775

Utstyrspluggforbinder forvegg, til standard- og SPEEDCON-kobling, M17, poltall: 3+PE, kontakttype: Bøssing, O-ring aksial, skjermet: ja, poltall: 4, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: ST, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Bruksspesifikk veggmontering etter ønske med gjenge- eller vridningsbeskyttelse og kontramutter
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning