SB-8EPCD8AA700SX
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1244963
M40, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: SB, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, bestilles separat |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Isolasjonslegeme | |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Stift |
Anvendelse | Hybrid |
Poltall | 13 |
Dreieretning | standard |
Antall Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 5 |
Diameter Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 3,6 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 1 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 10 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 70 A |
Merkespenning Kontakt (Grp 1 - Effektkontakter eller bare én kontakttype) | 630 V AC |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Antall Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 4 |
Diameter Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 0,8 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 0,08 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 0,5 mm² |
Merkespenning Kontakt (Kontaktgruppe 3) | 50 V |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Antall Kontakt | 4 |
Diameter Kontakt | 1 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt | 0,06 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt | 1,5 mm² |
Merkespenning Kontakt | 500 V |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Hus | |
Utførelse | Flenshus |
Gjengetype | M40 |
Byggeform | Vinklet, dreibar |
Låsetype | til standard- og SPEEDCON-kobling |
Pg-nippel | uten |
Monteringstype | Forveggmontering/firkantflens (4x Ø 4,4 mm) |
Husmateriale | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
Materiale nippel | CuZn |
Beskyttelsesgrad (plugget) | IP68/IP69K |
Tetning til enheten | O-ring aksial |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Artikkelnummer | 1244963 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRCEM |
GTIN | 4063151410698 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 602,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 527,279 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SB-Z0001X - Metallbeskyttelseshette 1244989
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1577212
-
SB-10KP0,50-1,50 - Krympekontakt 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - Krympekontakt 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - Krympekontakt 1244895
-
SB-36KP16,00 - Krympekontakt 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - Krympekontakt 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - Krympekontakt 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Krympekontakt 1244459
-
SM-Z0028 - Fargemerking 1620627
-
SM-Z0029 - Fargemerking 1620628
-
SM-Z0030 - Fargemerking 1620629
Dine fordeler
Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo