SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1239571

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Effekt, 4-polet, Stift, rett, M12, T-koding, Enkelttråder, kabellengde: 0,8 m, 1,31 mm2, UL/cUL koblingstråd, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

For kompakte enheter: Overføring av høy effekt på liten plass
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon