RC-19S1NP24300X - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1241567

M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, Skrukobling, Poltall: 16+3, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %). Dette produktet er i ferd med å bli avviklet. Dette produktet kan ikke lenger vurderes for nye prosjekter. Ta kontakt med ansvarlig forhandler for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter