RC-12S1NA24300X
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1241079
M23, Utstyrspluggforbinder bakvegg, serie: RC, rett, Skrukobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Loddetilkobling, O-ring radial, Veggtykkelse min.: 2,7 mm, Veggtykkelse maks.: 3,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)