LS-EMSP-V4A (75,6X54) CUS - Apparatmerke
0831942

Apparatmerke, Skilt i spesialstål, kan bestilles: stykkevis, sølvfarget, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: skruer, nagler, Antall enkeltskilt: 6, tekstfelthøyde: 54 mm, tekstfeltbredde: 75,6 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Utstyrsmerking i spesialstål, skrus eller nagles fast
Lettstelt og varig merking som også imøtekommer krav til hygiene
God resistens mot korrosjon, syrer og temperaturer