FB-ET
-
Hovedledningsmodul
2316048
Hovedledningsmodul for Foundation Fieldbus- og PROFIBUS PA-utvidelser med endemotstand
Produktdetaljer
Produkttype | Utstyrskobler |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | 24 V DC ... 32 V DC |
Nominell forsyningsspenning | 24 V DC (IIC) |
32 V DC (IIB) | |
Typisk strømopptak | 8 mA (Uten endemotstand) |
Maksimalt strømopptak | 12 mA (med endemotstand) |
Sikkerhetstekniske data | |
Inngangsspenning Ui | 17,5 V (til FB-2SP i et FNICO/FISCO ic-system) |
Signal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Data: Foundation Fieldbus og PROFIBUS PA-segment | |
Tilkoblingstype | Pluggbar COMBICON-skrutilkobling for hvert radialuttak |
Endemotstand | Eksternt uttrekkbar 100 Ω-plugg inklusive |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Overspenningsbeskyttelse | Aktiv straks spenningen overskrider 39 V (typ.) eller 41 V (maks.) |
Spenningsfall hovedledning/utganger | ≤ 0,2 V |
Målskisse |
|
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 99,1 mm |
Dybde | 70,4 mm |
Farge | grønn |
Korrosjonsmotstand i henhold til ANSI-ISA 71.04-1985 - alvorlighetsgrad G3 | : |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
Slag | 15g, 11 ms |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Samsvar/godkjenninger | |
Konformitet | CE-konform, i tillegg EN 61326 |
IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
CSA, USA / Canada | Klasse I, sone 2, AEx nA IIC T4 |
Klasse I, divisjon 2, grupper A, B, C, D | |
Fieldbus Foundation | FF-846 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Ex-data | |
ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
CSA, USA / Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60529, IEC 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
FF-846 | |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | Støyimmunitet mot dempede sinussvingninger i henhold til IEC 61000-4-12 |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | Tørr varme iht. IEC 61131-2 |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | Fuktig varme iht. IEC 61131-2 |
Standarder / bestemmelser | |
Standarder/bestemmelser | Støt og vibrasjon iht. EN 61131-2 og EN 50178 |
Standarder/bestemmelser | IEC 61158-2 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsposisjon | på vannrett monteringsskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
Artikkelnummer | 2316048 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31NDNC |
Produktnøkkel | DNC144 |
GTIN | 4046356466165 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 106,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 102,7 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | US |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo