UM-BASIC 72 L13,14CM KMGY
-
Profil
1017444
Ekstruderprofilhus, Feste med sideelementer, feste med fotelement, Grunnprofil, profilbredde (innvendig): 72 mm, lengde: 131,4 mm, dybde: 19,8 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet