HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - Elektronikkhus
2200895

Profilhus, Veggmontering (tilvalg med tilbehør), Aluminiumprofil, to deler, profilbredde (innvendig): 78 mm, profilbredde (utvendig): 98,5 mm, lengde: 1000 mm, høyde: 98,5 mm, dybde: 32,8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Finnes i lengdene 100 mm ... 1000 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbredder 53,5 mm ... 161 mm
Beskyttelsesgrad opptil IP65
Kan benyttes som håndholdt hus og vegghus
EMC-pakninger (ekstra)