ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 KMGY
-
Hus-underdel
2202733
Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, flat byggform, uten luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 84,8 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: integrert bussplugg, poltall tverrforbinder: 10+2, Bussforbinder: Ti parallelle kontakter, to serielle kontakter
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME |
Lufteåpning tilgjengelig | nei |
Målskisse |
|
Bredde | 22,6 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 84,8 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 78,2 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne til opplagspunkt overdel | 46 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge | lysegrå (RAL 7035) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Husmateriale | PA |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Effekttap enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduksjonsfaktor | 1 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 5,5 W |
Effekttap enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,91 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 5 W |
Effekttap enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,81 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 4,4 W |
Effekttap enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,7 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 3,8 W |
Effekttap enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,57 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 3,1 W |
Effekttap enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,49 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 2,7 W |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Varmebestandighet/kuletrykktest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Testvarighet | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 1 |
Type kretskortfeste | Innskyvning (sperre (tilvalg) mot uttrekk av kretskort) |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2202733 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHAAB |
GTIN | 4055626170367 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo