ME 22,5 F-UT BUS/10 KMGY - Hus-underdel
2202735

Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, flat byggform, med luftesliss, bredde: 22,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 84,8 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: integrert bussplugg, poltall tverrforbinder: 10, Bussforbinder: Ti parallellkontakter

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)