ME 17,5 UTG/FE BU
-
Hus-underdel
2201587
Monteringsskinnehus, Husunderdel med metallfotlås, med FE-kontakt, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 17,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farge: blå (lignende RAL 5015), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)