EH 52,5 F-B/ABS GY7035
-
Hus-underdel
2201816
Monteringsskinnehus, Husunderdel med fotlås, flat byggform, uten luftesliss, bredde: 52,6 mm, høyde: 75 mm, dybde: 30,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Monteringsskinne- eller veggmontering for brukstilpasset utstyrsfeste
Enkel Design-In takket være variabel husformfaktor
Full fleksibilitet grunnet kretskort som er posisjonert horisontalt, frontalt og rettvinklet mot utstyrsfronten
Tre dekselvarianter for individuelle kretskorttilkoblinger
Selv de mest forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker kan integreres helt problemfritt, noe som gir en funksjonell utstyrsutforming