PSR-SCP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Tilleggsmodul
1442021
1- eller 2-kanals kontaktutvidelse, 5 N/O, 1 N/C, 1 utgang, tilbakemeldingsstrømvei, sammen med basisenhet opptil cat. 4 PL e i henhold til EN ISO 13849 sikkert skille, bredde: 35 mm, pluggbar skrumodul
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produktserie | PSRclassic |
| Anvendelse | Tilleggsmodul |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
| Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Typ. tiltrekkingstid ved Us | < 25 ms (ved Us / ved styring via A11/A12) |
| Typisk løsetid | < 20 ms (ved Us / ved styring via A11/A12) |
| Gjenopprettingstid | < 1 s |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PTotalt maks = 2,3 W + 14,4 W) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Merkeisolasjonsspenning | 250 V |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Digital: A11, A12 | |
| Beskrivelse av inngang | sikkerhetsrelatert |
| Antall innganger | 2 |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 50 Ω |
| Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
| Strømopptak | typ. 39 mA |
| Relé: Aktiveringskretser (23/24 ... 63/64) | |
| Beskrivelse av utgang | henholdsvis 2 NO seriekoblet, sikkerhetsrettet, potensialfri |
| Antall utganger | 5 |
| Kontaktutførelse | 5 aktiveringskretser |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 10 V |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Kvadr. sumstrøm | 72 A2 (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 10 A gL / gG |
| 4 A gL / gG (for Low-Demand-applikasjoner) | |
| Relé: Signalutgang (71/72) | |
| Beskrivelse av utgang | 2 NC parallelle, ikke sikkerhetsrettet, potensialfrie |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | 1 signalutgang |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | min. 5 V AC/DC |
| maks. 250 V AC/DC | |
| Koblingseffekt | min. 50 mW |
| Innkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 6 A | |
| Koblingskapasitet | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 6 A |
| Kvadr. sumstrøm | 36 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblingsforløp |
| Utgangssikring | 6 A (gL/gG) |
| Relé: Tilbakemeldingsutgang (11/12) | |
| Beskrivelse av utgang | 2 NC i rekke, jordpotensialfri |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | En utgang |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Koblingsspenning | maks. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| Koblingseffekt | min. 100 mW |
| Innkoblingsstrøm | maks. 3 A |
| Koblingskapasitet | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Varig grensestrøm | 3 A |
| Kvadr. sumstrøm | 9 A2 |
| Koblingsfrekvens | maks. 1 Hz |
| Utgangssikring | 3 A (gL/gG) |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Driftsspenningsindikator | 2 x LED grønn |
| Bredde | 35 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | PA |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet evalueringsapparat) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Slag | 15g |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2 g |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1442021 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA152 |
| GTIN | 4063151824303 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 254,81 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 230,76 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 0d85bfa1-8b1e-4bfe-875d-07ff0e58a689 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 6,391 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Fem aktiveringskretser, én signalutgang og én utgang
1- og 2-kanals styring
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo