PSR-M-TBUS2-PI - Tilleggsmodul
1105098

Sikker tilleggsmodul for forlengelse av local bus, 2 funksjonskanaler, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4 / PL e, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology