Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den sikre tilleggsmodulen gir systemet ytterligere sikre analoginnganger.
PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI
-
Tilleggsmodul
1337851
Sikker tilleggsmodul med 4 sikre analoginnganger, 0 V ... 10 V, 0 mA eller 4 mA ... 20 mA, TBUS-grensesnitt, opptil Cat. 4/PL e, SIL 3, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Anvendelse | Analog IN |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaksjonstid | Se brukerhåndbok |
| Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,76 W (ved maks. tillatt belastning) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår i leveransen |
| Merkestøtspenning/isolering | Basisisolering 4 kV mellom alle strømforløp og hus |
| Galvanisk skille, 0,5 kV isolert funksjon mellom logikk og analoginnganger og analoginnganger innbyrdes | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 6 A) |
| Merke-styrematestrøm IS | typ. 82 mA (uten sensorforsyning) |
| typ. 212 mA (med sensorforsyning) | |
| Inngangseffekt på US | typ. 1,96 W (uten sensorforsyning) |
| typ. 5,08 W (med sensorforsyning) | |
| Innkoblingsstrøm | maks. 14 A (Δt = 1 ms ved Us) |
| Filtertid | typ. 5 ms (ved spenningsfall på Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse |
| Analog | |
| Betegnelse inngang | IN S1, IN S2, IN S3, IN S4 |
| Beskrivelse av inngang | Sikkerhetsrettede analoginnganger, kan konfigureres som strøm- eller spenningsinnganger, isolert |
| Antall innganger | 4 |
| Tilkoblingsteknikk | 2-leder, 3-leder eller 4-leder (2-leder sensorsignal + 2-leder sensorforsyning) |
| Merknad til tilkoblingsteknikk | skjermet |
| Avsøkingshyppighet | 2,5/5/10/16,6/20/50/60/100/200/400/800/1000/2000/4000 Hz |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 25 mA (Måleområde) |
| 0 mA ... 20 mA (Konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 20,1 mA ... 23 mA) | |
| 4 mA ... 20 mA (Konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 20,1 mA ... 23 mA (øvre grense), 2,5 mA ... 3,8 mA (nedre grense)) | |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 12 V (Måleområde) |
| 0 V ... 10 V (Konfigurerbart måleområde med diagnoseområde 10,05 V ... 11,5 V (øvre grense), 0,1 V (nedre grense)) | |
| Maks. tillatt strøm | maks. 35 mA (som strøminngang) |
| Tillatt spenning | maks. 24 V (som strøminngang) |
| maks. 14 V (som spenningsinngang) | |
| Inngangsmotstand strøminngang | 290 Ω ±25 % (inkl. intern beskyttelseskobling) |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | 185 kΩ ±25 % |
| Oppløsning A/D-omformer | 16 Bit |
| Oppløsning (strøm) | 381 nA |
| Oppløsning (spenning) | 152 µV |
| Nøyaktighet | typ. ± 2 % (som strøminngang, relativ til måleområdets sluttverdi) |
| maks. ± 2,5 % (som strøminngang) | |
| typ. ± 1 % (som spenningsinngang, relativ til måleområdets sluttverdi) | |
| maks. ± 1,5 % (som spenningsinngang) | |
| Temperaturkoeffisienter | typ. ± 0,07 %/K |
| maks. ± 0,07 %/K | |
| Grensefrekvens (3 dB) | 160 Hz (RC-lavpass,1. grad, som strøminngang) |
| 4 Hz (RC-lavpass, som spenningsinngang) | |
| Frekvens | 20 Hz (maks. anbefalt sensorsignalfrekvens, som strøminngang) |
| 2 Hz (maks. anbefalt sensorsignalfrekvens, som spenningsinngang) | |
| Tillatt ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Beskyttelseskobling | Overlastbeskyttelse av strøminnganger |
| Overlastbeskyttelse av spenningsinnganger | |
| Sensorforsyning: OUT S1/0V ...OUT S4/0V | |
| Beskrivelse | Sensorforsyningsspenning per analoginngang |
| Forsyningsspenning | 24 V DC ±3 % |
| Strøm | maks. 30 mA (Sensorstrømforbruk per kanal) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Beskyttelseskobling | Overbelastningsbeskyttelse Overbelastningsregistrering ved 38 mA |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Statusindikator | 4 x LED (gul, rød) |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Bredde | 22,61 mm |
| Høyde | 107,74 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (2-kanals kobling) |
| d (1-kanals kobling) | |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved tokanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals kobling) |
| 2 (1-kanals kobling) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (ATEX) | -10 °C ... 50 °C (Ved bruk i eksplosjonsfarlig område. Vær oppmerksom på derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Merk | T4: for -10 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Merk | T4: for -10 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Miljøsimuleringstest | |
| Merking | G3 |
| Sertifikat | ISA-S71.04 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1337851 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA362 |
| GTIN | 4063151639730 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 192,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 159 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet
ATEX sone 2 eller Class I sone 2 egnet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo