Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den sikre tilleggsmodulen gir systemet ytterligere sikre inn- og utganger samt signalutganger.
PSR-M-EF1-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Tilleggsmodul
1337850
Sikker tilleggsmodul med 8 sikre innganger og 4 sikre utganger, 4 resetinnganger eller 4 signalutganger, 4 taktutganger, TBUS-grensesnitt, opptil SIL 3, kat. 4 / PL e, pluggbar push-in-rekkeklemme, TBUS-forbinder følger med
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Anvendelse | Nødstopp |
| Lysrist | |
| Beskyttelsesdør | |
| Sikker utkobling | |
| Styring | 1- og 2 kanals |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaksjonstid | Se brukerhåndbok |
| Gjenstarttid | min. 5 s (Boot-tid) |
| maks. 10 s (Boot-tid) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 7,48 W (ved maks. tillatt belastning) |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Grensesnitt | Monteringsskinne-TBUS, tilkobles mastermodulen, inngår i leveransen |
| Merkestøtspenning/isolering | Se databladet, kapittel «Isolasjonskoordinering». |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern avsikring, typisk 4 A) |
| Merke-styrematestrøm IS | typ. 50 mA (Utganger inaktive) |
| Inngangseffekt på US | typ. 1,2 W (Utganger inaktive) |
| Innkoblingsstrøm | 7,5 A (Δt = 0,4 ms ved Us) |
| Filtertid | typ. 5 ms (ved spenningsfall på Us) |
| Beskyttelseskobling | Seriell polaritetsbeskyttelse |
| Gjenkjenning av overspenning; ja, ved 33 V | |
| Digital: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Beskrivelse av inngang | Sikkerhetsrettede digitale innganger |
| NPN | |
| Antall innganger | 8 (4 x 2-kanals, 8 x 1-kanals) |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (for sikkert AV) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 0,2 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 584,93 mA (Δt = 6 µs) |
| Filtertid | min. 3 ms (innstillbar) |
| maks. 250 ms (innstillbar) | |
| min. testimpulsfrekvens ≥ 2 x innstilt filtertid, testimpulsfrekvens = 10 ms | |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | maks. 1,2 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Strømopptak | typ. 3,7 mA (typ. ved US) |
| maks. 4,6 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: Reset-innganger (FBK) | |
| Beskrivelse av inngang | konfigurerbar (som signalutgang eller Reset-inngang) |
| NPN | |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangsspenningsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (for sikkert AV) |
| Inngangsspenningsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Inngangsstrømområde "0"-signal | < 0,2 mA |
| Innkoblingsstrøm | maks. 791,5 mA (Δt = 10 μs) |
| Filtertid | 250 ms ±2 ms (Testimpulsfrekvens > 500 ms) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. inngang) |
| Maks. tillatt total ledningsmotstand | 1,2 kΩ (Inngangs- og resetkrets ved US) |
| Strømopptak | typ. 5,7 mA (typ. ved US) |
| maks. 7 mA (med styrespenning 28,8 V DC) | |
| Digital: O1, O2, O3, O4 | |
| Beskrivelse av utgang | sikkerhetsrettede digitale utganger |
| PNP, OSSD, digital | |
| IEC 61131-2 type 0,25 (vær oppmerksom på varig grensestrøm) | |
| Antall utganger | 4 |
| Lekkstrøm | maks. 4,5 mA (i Low-modus) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Maks. kapasitiv last | maks. 820 nF |
| Maks. induktiv last | se beskyttelseskobling |
| Varig grensestrøm | 400 mA (pr. kanal) |
| 1,6 A (Sumstrøm for alle sikre digitale utganger) | |
| Innkoblingsstrøm | maks. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC (Forsyning via A1) |
| Nominelt utgangsspenningsområde | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | < 0,3 V |
| Testimpulser | < 250 µs (Testimpulsbredde, low-testimpulser) |
| ≥ 650 ms (Testimpulsfrekvens low-testimpulser) | |
| < 150 µs (Testimpulsbredde, high-testimpulser) | |
| ≥ 1,5 s (Testimpulsfrekvens, high-testimpulser) | |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Signalisere: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Beskrivelse av utgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| ikke sikkerhetsrelatert, konfigurerbar (som signalutgang eller Reset-inngang) | |
| Antall utganger | 4 (digital, PNP) |
| Utgangsspenning i utkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
| Utgangsspenningsområde | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm av alle digitale signalutganger) | |
| Lekkstrøm | maks. 4,5 mA (i Low-modus) |
| Ohmsk last | min. 180 Ω (Vær oppmerksom på varig grensestrøm) |
| Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tsyklus [Hz] |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Utladingskobling | Nei |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Beskrivelse av utgang | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Antall utganger | 4 (digital, PNP) |
| Spenning | 24 V DC (via A1) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
| Varig grensestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
| 400 mA (Sumstrøm for alle utganger) | |
| Testimpulser | ≤ 250 µs (Testimpulsbredde) |
| Testimpulsfrekvens = 8 x tsyklus [ms] | |
| Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrensning ved 1,1 A) |
| Ledningslengde | maks. 100 m (pr. utgang) |
| Maks. kapasitiv last | 470 nF (elektroniske komponenter) |
| Maks. induktiv last | 2,4 mH (se beskyttelseskobling) |
| Utladingskobling | Ja, intern |
| Tilkoblingsteknikk | |
| pluggbar | ja |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Data: Local bus | |
| Merk | via T-konnektor PSR-TBUS |
| Statusindikator | 1 x LED (grønn), 2 x LED (oransje) |
| 4 x LED (grønn, gul, rød) | |
| 12 x LED (gul) | |
| Driftsspenningsindikator | 1 x LED (grønn) |
| Feilindikator | 2 x LED (rød) |
| Bredde | 22,61 mm |
| Høyde | 107,74 mm |
| Dybde | 113,6 mm |
| Farge (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket |
| Sikkerhetstekniske data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | e (2-kanals kobling) |
| d (1-kanals kobling) | |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved tokanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved enkanals kobling | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals kobling) |
| 2 (1-kanals kobling) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Ved bruk i eksplosjonsfarlig område. Vær oppmerksom på derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen dugging) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 10g i Δt = 16 ms (varig støt, 1000 støt pr. romretning) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Merk | T4: for -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Merking | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Merk | T4: for -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Merking | CE-samsvar |
| Miljøsimuleringstest | |
| Merking | G3 |
| Sertifikat | ISA-S71.04 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Vær oppmerksom på derating |
| Monteringsposisjon | vertikal eller horisontal |
| Artikkelnummer | 1337850 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDNA |
| Produktnøkkel | DNA362 |
| GTIN | 4063151640583 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 179,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 179,2 g |
| Tolltariffnummer | 85371098 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Tidsbesparende installering uten bruk av verktøy, takket være Push-in Technology
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20
Korrosjonsbeskyttelse grunnet beskyttelseslakk av kretskortet
ATEX sone 2 eller Class I sone 2 egnet
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo