UTWE 6-2/9 - Testplugglist
3069656

tverrsnitt
tilkoblingstype
spenning Piktogram

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 18, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 10 mm2, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Plassbesparende på grunn av kompakte, modulært oppbyggbare testplugglister
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser