RSCWE 6-3/13 - Testplugglist
3969916

tverrsnitt
spenning Piktogram

Testplugglist, nominell spenning: 400 V, antall tilkoblinger: 26, poltall: 13, tilkoblingstype: Ringkabelsko, Merketverrsnitt: 6 mm2, 1. etasje, monteringstype: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Plassbesparende på grunn av kompakte, modulært oppbyggbare testplugglister
Økonomisk effektiv takket være behovstilpasset, modulær oppbygging og bruk av standardisert CLPLINE complete-tilbehør
Maksimal sikkerhet med forankoblet og automatisk trafokortslutning
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser