UT 6-TMC M 1A
-
Termomagnetisk automatsikring
0916604
El-nr.:
1658113
El-nr.:
1658113
Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, for skinnemontering
Produktdetaljer
| Produkttype | Termomagnetisk automatsikring |
| Produktserie | UT 6-TMC |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall tilkoblinger | 2 |
| Antall rekker | 1 |
| Antall kanaler | 1 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type sikring | Automat |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | ≤ 0,95 VA |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 50 V AC ... 264 V AC (48-62 Hz) |
| 5 V DC ... 30,8 V DC | |
| Merkespenning | 240 V AC (50/60 Hz) |
| 28 V DC | |
| 240 V AC (50/60 Hz) | |
| 28 V DC | |
| Merkeisolasjonsspenning Ui | 440 V AC |
| Merkestrøm IN | 1 A |
| Merkestøtspenning | 2,8 kV |
| Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (Hovedkontakt) |
| Betjeningsmåte | S-type |
| Utløsetype | TM (termomagnetisk) |
| Utløsegrad | Utløsning (positiv) |
| Utstyrsmotstand | 0,95 Ω |
| Påkrevet forsikring | 16 A |
| Merkekortslutningsegenskaper Icn | 200 A (240 V AC) |
| 400 A (28 V DC) | |
| Spenningssikkerhet | 2000 V |
| Maks. koblingsforløp | 6000 (ved 1 x In) |
| 50 (ved 1,5 x In) | |
| 40 (ved 6 x In) | |
| Sikring | M1 (middels treg) |
| Effekttap | ≤ 0,95 VA |
| Temperaturderating | 0,77 A DC (ved -30 °C) |
| 0,81 A DC (ved -20 °C) | |
| 0,84 A DC (ved -10 °C) | |
| 0,87 A DC (ved 0 °C) | |
| 0,9 A DC (ved 10 °C) | |
| 1 A DC (ved 23 °C) | |
| 1,03 A DC (ved 30 °C) | |
| 1,06 A DC (ved 40 °C) | |
| 1,13 A DC (ved 50 °C) | |
| 1,19 A DC (ved 60 °C) | |
| Kontaktutførelse | ingen |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Hjelpekontakt |
| Nominelt tverrsnitt | 6,00 mm² |
| Merketverrsnitt AWG | 8 |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Etage 1 oben 1 unten 1 | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 8 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Nominell strøm | 1 A |
| Nominell spenning | 240 V AC |
| 28 V DC | |
| Nominelt tverrsnitt | 6 mm² |
| Hovedkontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M4 |
| Tiltrekkingsmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 8 |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Bredde | 12,3 mm |
| Høyde | 85,5 mm |
| Dybde | 89,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Isolasjonsmaterial | PA66 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP40 (Betjeningsområde) |
| IP20 (Tilkoblingsområde) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Høydenivå | 2000 m (ifølge EN 60934) |
| Standarder/forskrifter | EN 60934 |
| Standarder/forskrifter | UL 1077 |
| Standarder/forskrifter | CSA 22.2 |
| Merk | No. 235 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 0916604 |
| Pakkestørrelse | 6 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 6 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA122 |
| GTIN | 4046356449007 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 63,883 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 63,883 g |
| Tolltariffnummer | 85362010 |
| Opprinnelsesland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.0 klimaendringer | |
| CO2e kg | 4,883 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel forsyning, da den kan laskes med CLIPLINE complete-tilbehør
Høy anleggstilgjengelighet takket være enkel gjeninnkobling
Rask og enkel identifisering grunnet store merkemuligheter
Egnet enhet til alle typer bruk grunnet stort nominelt strømområde fra 0,5 til 16 A
Plassbesparelse på 30 % sammenlignet med sikringsautomater grunnet kompakt bredde på 12,3 mm
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo