TMC 1 F1 200 2,0A
-
Termomagnetisk automatsikring
0914277
Termomagnetisk vernebryter, 1-polet, hurtig, en åpner, med universalfot for montering på NS 32 eller NS 35
Produktdetaljer
| Produktserie | TMC |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Antall rekker | 2 |
| Antall kanaler | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type sikring | Automat |
| Generelt | |
| Merkespenning | 65 V DC |
| Merkestrøm IN | 2 A |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Hjelpestrømkrets | 240 V AC / 1 A (minimal induksjon) |
| 65 V AC / 1 A (minimal induksjon) | |
| Utløsetype | TM (termomagnetisk) |
| Utstyrsmotstand | 0,42 Ω |
| Merkekortslutningsegenskaper Icn | 2500 A (32 V DC) |
| Kortslutningsegenskaper | 2000 A (UL 1077: 65 V DC) |
| Spenningssikkerhet | 3000 V AC (Betjeningsområde) |
| 3000 V AC (Hoved- til hjelpestrømkrets) | |
| Maks. koblingsforløp | 10000 (ved 1 x In, induktiv) |
| Sikring | F1 (hurtig) |
| Kontaktutførelse | 1 N/C |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Hjelpekontakt |
| Driftsspenning | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Driftsstrøm | 2 A AC (minimal induksjon) |
| Hovedkontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Prøvedor | A3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 10 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Nominell strøm | 2 A |
| Hjelpekontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Prøvedor | A1 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Hovedkontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 10 |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Hjelpekontakt | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Skrue | M3 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Målskisse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Høyde | 82,5 mm |
| Dybde | 96 mm |
| Farge | svart (RAL 9005) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-2 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | II |
| Isolasjonsmaterial | PA66 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 (Betjeningsområde) |
| IP20 (Tilkoblingsområde) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Standarder/forskrifter | EN 60934 |
| Standarder/forskrifter | UL 1077 |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 0914277 |
| Pakkestørrelse | 6 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA121 |
| GTIN | 4017918008956 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,066 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68,066 g |
| Tolltariffnummer | 85362010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | af77fab1-6f7b-4ffc-a0e3-197ef6bbbd5f |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,786 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
EB 80-12 - Innleggslask 3009338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201280
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker 1212602
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo