PTCB TM1 8A M1 NO P
-
Termomagnetisk automatsikring
1575573
Termomagnetisk automatsikring, 1-polet, utløsekarakteristikk: M1, monteringstype: Med basiselement på monteringsskinne 35 mm i henhold til EN 60715, merkestrøm: 8 A
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Mer plass i automasjonsskapet: Beskyttelse og signalisering i en byggbredde på bare 8 mm
Enkelt å sette opp applikasjoner takket være fleksibel bruk av plugger med fast nominell strøm
Åpenhet om last- og koblingsstatus takket være integrert fjernmelding
Entydig håndtering fra idriftsetting til vedlikehold takket være tydelig funksjonalitet og koblingsstatus til enhver tid