PTCB BE PT 6
-
Basiselement
1567576
El-nr.:
1654807
Basiselement, monteringstype: Monteringsskinne: TH 35 - 7,5 mm, merkestrøm: 31 A
Produktdetaljer
| Generelt | |
| Merk | Basiselementet inneholder ingen elektroniske strømkretser. |
| Produkttype | Basiselement |
| Levetid mekanisk | 25 pluggsykluser |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Forurensningsgrad | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Generelt | |
| Merkespenning | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Merkeisolasjonsspenning Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Merkestrøm IN | 31 A (UL 1059, uten automatsikring) |
| 16 A (Hovedkontakter 1-2, UL 1077 og IEC 60934) | |
| 1 A (Hjelpekontakter 3-4, uten automatsikring) | |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV (IEC 60934, forsterket isolasjon mellom last- og hjelpestrømkrets) |
| Isolasjonsmotstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Spenningssikkerhet | 3000 V AC (mellom lastkretsen 1-2 og hjelpekretsen 3-4) |
| 1554 V AC (mellom åpne lastkontakter 1-2, hjelpekontakter 3-4) | |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Tilkobling 3 / 4 |
| Tilkobling 1 / 2 | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 12 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (direkte pluggbar) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 8 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkte pluggbar) | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direkte pluggbar) | |
| Tilkobling 3 / 4 | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Målskisse |
|
| Bredde | 8,2 mm |
| Høyde | 122,9 mm |
| Dybde | 54,1 mm |
| Bredde komplett modul | 8,2 mm |
| Høy komplett modul | 122,9 mm |
| Lav komplett modul | 85,2 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Nei |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Kategori 1, klasse B (DIN EN 61373) | |
| Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 sykluser (IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Amplitude ±0,35 mm, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Kategori 1, klasse B (DIN EN 61373) | |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Merking | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Standarder/forskrifter | IEC 60934 |
| Merk | 2019 |
| Standarder/forskrifter | UL 1077 |
| Merk | Ekstra beskyttelsesinnretning for bruk i elektriske driftsmidler |
| Standarder/forskrifter | UL 1059 |
| Merk | Rekkeklemmer |
| Standarder/forskrifter | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Merk | 2017 |
| Standarder/forskrifter | IEC 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-27 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - støt |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Standarder/forskrifter | DIN EN 50274 |
| Merk | Berøringsbeskyttelse og håndbaksikkerhet |
| Standarder/forskrifter | IEC 60529 |
| Merk | 2019 |
| Standarder/forskrifter | EN 61373 |
| Merk | Baneformål - driftsmiddel - kontroller for svingninger og støt |
| Standarder/forskrifter | EN 45545-2 |
| Merk | Baneformål - brannvern i skinnegående kjøretøyer - del 2: Krav til brannegenskaper ved materialer og komponenter |
| Monteringstype | Monteringsskinne: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikkelnummer | 1567576 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCLA |
| Produktnøkkel | CLA197 |
| GTIN | 4067923054332 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 40 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 28,01 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | TR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Termomagnetisk automatsikring 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Strømovervåking 1761792
-
FBS 2-3,5 - Lask 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Lask 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Lask 3213153
-
FBS 7-8 - Lask 3002744
-
FBS 8-8 - Lask 3002745
-
FBS 2-8 - Lask 3030284
-
FBS 3-8 - Lask 3030297
-
FBS 4-8 - Lask 3030307
-
FBS 5-8 - Lask 3030310
-
FBS 10-8 - Lask 3030323
-
FBS 1/3-8 - Lask 3032363
-
FBS 1/4-8 - Lask 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Lask 3032378
-
FBS 1/5-8 - Lask 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Lask 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Lask 3032402
-
FBS 6-8 - Lask 3032470
-
FBS 2-8 BU - Lask 3032567
-
FBS 3-8 BU - Lask 3032570
-
FBS 4-8 BU - Lask 3032583
-
FBS 5-8 BU - Lask 3032596
-
FBS 10-8 BU - Lask 3032606
-
FBS 2-8 GY - Lask 3032621
-
FBS 3-8 GY - Lask 3032622
-
FBS 4-8 GY - Lask 3032635
-
FBS 5-8 GY - Lask 3032648
-
FBS 10-8 GY - Lask 3032651
-
FBS 6-8 GY - Lask 3032664
-
FBS 6-8 BU - Lask 3032677
-
FBS 2-8 CT - Lask 3033830
-
FBS 3-8 CT - Lask 3033831
-
FBS 4-8 CT - Lask 3033832
-
FBS 10-8 CT - Lask 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Lask 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonslask 3030860
-
PT 6 - Gjennomgangsklemme 3211813
-
PT 6-TWIN - Gjennomgangsklemme 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3212934
-
PT 4 - Gjennomgangsklemme 3211757
-
PT 4-TWIN - Gjennomgangsklemme 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3211797
-
PT 2,5 - Gjennomgangsklemme 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Gjennomgangsklemme 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Gjennomgangsklemme 3209578
-
CP-PT 1,5 - Kodeprofil 1985564
-
LPO 6 - Uttaksplugg 3270526
-
LPO 6/E - Uttaksplugg 3270525
-
ATP-PTCB BE - Gruppeskilleplate 1683464
-
UCT-TMF 8 - Merke for klemmer 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808781
-
E/UK 1 - Endeholder 1201413
-
E/AL-NS 35 - Endeholder 1201662
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Hvordan fungerer forsyningen, og hvordan gjennomføres brokoblingen?
Strøm på opptil 40 A kan mates inn på det øvre tilkoblingspunktet. Det er mulig å koble til opptil 6 mm2 fleksible eller 10 mm2 stive ledere. Den innmatede strømmen kan fordeles via laskebrønnene som er plassert oppe med FBS ...... Se mer
Strøm på opptil 40 A kan mates inn på det øvre tilkoblingspunktet. Det er mulig å koble til opptil 6 mm2 fleksible eller 10 mm2 stive ledere. Den innmatede strømmen kan fordeles via laskebrønnene som er plassert oppe med FBS ...-8 lasker. Følgende gjelder: Strøm over 31 A må fordeles via to lasker, mens strøm til og med 31 A kan fordeles via én lask.
Vis mindreHvilke karakteristikker velger jeg, og når?
To forskjellige karakteristikker er tilgjengelige:
- Den raskeste karakteristikken F2 er egnet for mer følsomme laster, for eksempel sensorer eller ohmske laster. Den utløser ved likestrømsspenning i området 4 ... 8 x In.
- Den middels trege ka...
Se mer
To forskjellige karakteristikker er tilgjengelige:
- Den raskeste karakteristikken F2 er egnet for mer følsomme laster, for eksempel sensorer eller ohmske laster. Den utløser ved likestrømsspenning i området 4 ... 8 x In.
- Den middels trege karakteristikken M1 anbefales for mer strømkrevende (f.eks. kapasitive) laster eller motorer. Den utløser ved likestrømsspenning på 8 ... 15 x ln.
Er det noen krav til spenningsforsyningen? Hva må man ta hensyn til for å oppnå riktig dimensjonering?
For selektiv beskyttelse bør spenningsforsyningen kunne levere den nødvendige økte utløsestrømmen. Det må også tas hensyn til linjeimpedansene.
Hva menes med kortslutningsstrømkapasitet, og hva er forskjellen mellom begrepene Icn og Inc?
Kortslutningsstrømkapasitet: maksimal kortslutningsstrøm som vernebryteren trygt kan slå av. Hva må observeres hvis kildestrømmen er høyere enn kortslutningssrømkapasiteten? I dette tilfellet kan vernebryteren brukes med en sikring opptil Inc. Visse ... Se mer
Kortslutningsstrømkapasitet: maksimal kortslutningsstrøm som vernebryteren trygt kan slå av. Hva må observeres hvis kildestrømmen er høyere enn kortslutningssrømkapasiteten? I dette tilfellet kan vernebryteren brukes med en sikring opptil Inc. Visse sikringer er testet og godkjent for dette formålet (se sertifikat).
- Icn (merke-kortslutningsstrømkapasitet): Verdi som vernebryteren alene kan slå av uten sikring.
- Inc (betinget merkekortslutningsstrøm): Verdi som vernebryteren kan håndtere med en forankoblet sikring.
Kan PTCB TM brukes for vekselstrøm og likestrøm?
Ja. For vekselstrøm må det tas hensyn til den upåvirkede kortslutningsstrømmen på det tiltenkte installasjonsstedet. Denne må ikke overstige utkoblingsegenskapene til PTCB TM. Faktoren for forskjellen på den magnetiske utløsingen for vekselstrøm og likestrøm er DC/AC = 1,3.