PTCB TM1 10A F2 NO P - Termomagnetisk automatsikring
1509535

Termomagnetisk automatsikring, 1-polet, utløsekarakteristikk: F2, monteringstype: Med basiselement på monteringsskinne 35 mm i henhold til EN 60715, merkestrøm: 10 A

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Mer plass i automasjonsskapet: Beskyttelse og signalisering i en byggbredde på bare 8 mm
Enkelt å sette opp applikasjoner takket være fleksibel bruk av plugger med fast nominell strøm
Åpenhet om last- og koblingsstatus takket være integrert fjernmelding
Entydig håndtering fra idriftsetting til vedlikehold takket være tydelig funksjonalitet og koblingsstatus til enhver tid