VIP-CAB-FLK50/FR/OE/0,14/1,0M - Kabel
2900147

Prefabrikkert rundkabel; tilkobling 1: Enkeltledere (50-polet) (Lederne er merket og påført endehylser); tilkobling 2: IDC/FLK-bøssinglist (1x 50-polet, 90 °-utgang); kabellengde: 1 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

20- og 50-polet
Pluggforbinder i henhold til IEC 60603-13
1:1-forbindelse
Åpen ende på en side