PACT RCP-4000A-1A-D190-3M-UV
-
Strømtransformator
1033485
El-nr.:
8009478
El-nr.:
8009478
Settet består av en 1 A-måleomformer og en UV-resistent Rogowski-spole med signalledning. Lengde Rogowski-spole: 600 mm, diameter: 190 mm. Lengde signalledning: 3 m. Spolen måler AC-strøm i strømskinner og sterkstrømsledninger.
Produktdetaljer
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Dobbel isolasjon |
| Overspenningskategori | III (1000 V, til nulleder) |
| IV (600 V, til nulleder) | |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Målefeil typisk | < 1 % |
| Temperaturkoeffisienter | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, begge komponenter har samme omgivelsestemperatur) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, begge komponenter har samme omgivelsestemperatur) | |
| Målespole | |
| Målespolens lengde | 600 mm |
| Målespolens diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Signalledningens lengde | 3 m |
| Lederoppbygning signalledning | 2x 0,22 mm (Signal (fortinnet)) |
| 1x 0,22 mm (Skjerming (fortinnet)) | |
| Isolering | Dobbel isolasjon |
| Merkeisolasjonsspenning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Testspenning | 10,45 kV (DC / 1 min.) |
| Basisnøyaktighet | <± 0,21 % |
| Måleomformer | |
| Linearitetsfeil | < 0,5 % (av områdesluttverdi) |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,5 % (av områdesluttverdi) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Maks. harmoniske bølger som kan registreres | < 2 kHz |
| Strømopptak | < 190 mA (ved 19,2 V) |
| Testspenning | 1,5 kV AC (Forsyning / inn- og utgang: 50 Hz, 1 min) |
| Generelt | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | UV-bestandig Rogowski-spole og 1 A måleomformer |
| Forsyning: Måleomformer | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | 190 mA |
| Effektopptak | 4 W |
| Frekvens | |
| Betegnelse | Målespole |
| Frekvensmåleområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Posisjonsfeil | < 1 % |
| Linearitetsfeil | 0,1 % |
| Signal | |
| Inngangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Kurveform | Sinus |
| Inngangsimpedans | 27 kΩ (minste måleområde) |
| Strømtransformator | |
| Kan konfigureres/programmeres | via DIP |
| Merkeeffekt | 1,25 VA |
| Primær merkestrøm Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Fasevinkel | < 1 ° |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | UV-bestandig Rogowski-spole og 1 A måleomformer |
| Signal | |
| Betegnelse | Målespole |
| Utgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (uten last, ved 1000 A) |
| Utgangsspenning (uten last) | VOUT = M * dI/dt |
| Utgangsspenning (sinusformet, uten last) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH, eksempel: Med 50 Hz, I = 1000 A)) |
| Nøyaktighetsklasse | < 1 |
| Signal | |
| Betegnelse | Måleomformer |
| Utgangssignal strøm | 0 A AC ... 1 A AC |
| Merkeeffekt | 1,25 VA |
| Last | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Maks. avstander for kobberledninger ved PN max | 32 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 64 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 107 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Måleomformerside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Målespole | |
| Lengde | 600 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Målespole installert | |
| Diameter | 190 mm |
| Signalledning | |
| Lengde | 3 m |
| Husmateriale | PC |
| PA | |
| Spolematerial | Elastollan |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad målespole | IP67 (ikke evaluert av UL) |
| Beskyttelsesgrad måleomformer | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Målespole) | -30 °C ... 80 °C (Målespole) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Måleomformer) | -20 °C ... 70 °C (Måleomformer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Målespole) |
| -25 °C ... 85 °C (Måleomformer) | |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| CMIM | |
| Sertifikat | CMIM-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Merk | Måleomformer |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-032 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1033485 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | CMMA12 |
| GTIN | 4055626538761 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 530,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 440,3 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | b359369b-2bb2-4f45-9b62-3df4acd5609b |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo