I forbindelse med kalibrering av strømtransformatorer som kan kalibreres oppstår det i henhold til Bundesgesetzblatt (Den tyske lovtidend) kalibreringsgebyrer som retter seg etter verdien på primær merkestrømstyrke.
PACT MCR-V2C-10036-129
-
Strømtransformator
2277527
Pluggstrømtransformator som kan kalibreres, primærstrøm kan velges 500...2500 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,2 / 0,2S eller 0,5 / 0,5S, merkeeffekt kan velges. Valgfritt: Kalibrering av transformator og utstedelse av tilhørende sertifikater.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Primær merkestrøm Ipn: 0...(400...4000) A
Skinnemål 3x 100 x 12 mm