PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1
-
Strømtransformator
2277983
Pluggstrømtransformator, primærstrøm 1 600 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse 1, merkeeffekt 15 VA
Produktdetaljer
Produkttype | Current transformer |
Merkeisolasjonsspenning | 1 kV (Fase/nøytralleder) |
Generelt | |
Kan kalibreres | nei |
Omformertype | Pluggstrømtransformator |
Strømtransformator | |
Merkeeffekt | 15 VA |
Termisk merkekorttidsstrøm | Ith = 60 * In |
Termisk varig merkestrøm | Id = 1,2 * In |
Merkestøtstrøm | Idyn = 2,5 * Ith |
Merkefrekvens fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primær merkestrøm Ipn | 0 A ... 1600 A |
Kan kalibreres | nei |
Omformertype | Pluggstrømtransformator |
Signal | |
Sekundær merkestrøm Isn | 5 A AC |
Overstrømsbegrensningsfaktor | FS 5 |
Nøyaktighetsklasse | 1 |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt flertrådet | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Sekundærmodul) |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 30 mm |
Høyde | 108 mm |
Dybde | 85 mm |
Artikkeldimensjoner ved alternativ montering | |
Bredde | 85 mm |
Høyde | 108 mm |
Dybde | 30 mm |
Kobberskinne | |
Bredde | 60 mm |
Høyde | 15 mm |
Kobberskinne 2 | |
Bredde | 50 mm |
Høyde | 10 mm |
Kobberskinne 3 | |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 40 mm |
Rundleder | |
Diameter | 52 mm |
Farge | svart (RAL 9005) |
Husmateriale | PA 6.6 |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 40 °C |
Høydenivå | ≤ 1000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | Kun innendørs bruk, ingen kondensering |
Isolasjonsmaterialklasse | E |
UL, USA / Canada | |
Merking | XODW8.E323953 |
Standarder/bestemmelser | EN 61869 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2277983 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK66ZZ |
GTIN | 4046356502542 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 392,9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 250 g |
Tolltariffnummer | 85043129 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo