SCK-M-I-4S-20A-10PCS
-
PV-strengovervåkingsmodul
1084351
SCK-målemodul for overvåking av solenergianlegg, 4 x strømmåling opptil 20 A, 1 x digitalinngang, grensesnitt til SCK-kommunikasjonsmodulen
Produktdetaljer
Produkttype | Strømmåleomformer |
Produktserie | SOLARCHECK |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode |
Forsyning | |
Forsyningsspenningsområde | via SOLARCHECK-kommunikasjonsmodulen |
Eget strømforbruk | 43 mA (typisk) |
50 mA (maks.) |
Signal: digital | |
Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
Inngangskilder som kan brukes | potensialfrie koblingskontakter |
Ledningslengde | ≤ 30 m |
Måle | |
Antall innganger | 4 |
Inngangsstrømområde | 0 A DC ... 20 A DC (UL: 0 A DC...25 A DC) |
Registrering av negativ sperrestrøm | -1 A DC ... 0 mA |
LSB: Strøm | 20 mA |
Overstrømbelastbarhet | 5 x IN |
Typisk temperaturkoeffisient | 0,02 %/K (TK20) |
Maks. overføringsfeil | ± 1 % (av måleområdets sluttverdi) |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: Datagrensesnitt til SCK-C-MODBUS | |
Overføringslengde | ≤ 300 m (0,14 mm²) |
≤ 500 m (1,5 mm²) | |
Støttede protokoller | egen |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 22,5 mm |
Høyde | 102 mm |
Dybde | 128,5 mm |
Rundleder | |
Diameter | 9,5 mm |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen dugging) |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
UL, USA / Canada | |
Merking | 508 Listed |
UL, USA | |
Merking | 1741 Recognized |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Lavspenningsdirektiv | I samsvar med NS-direktiv |
Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
Standarder/bestemmelser | EN 61010-1 |
EN 61010-2-30 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Skinnemontering |
Artikkelnummer | 1084351 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | CMMD31 |
GTIN | 4055626823409 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 2 027 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 2 027 g |
Tolltariffnummer | 90303370 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 69f469f7-60ac-43cd-b94f-3355850c7d47 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo