TRIO POWER strømforsyninger med standardfunksjoner
Med 1- og 3-fasede varianter opptil 960 W er TRIO POWER spesielt godt egnet for seriemaskinteknikk. Det store forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken gjør at den kan brukes over hele verden.
Det robuste metallhuset, den gode spenningsfastheten og det store temperaturområdet sørger for høy forsyningssikkerhet.
TRIO-PS/3AC/24DC/ 5
-
Strømforsyning
2866462
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER for skinnemontering, inngang 3-faset, utgang 24 V DC / 5 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Område for nominell inngangsspenning | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
Inngangsspenningsområde | 3x 320 V AC ... 575 V AC (For 3-fasedrift) |
2x 360 V AC ... 575 V AC (For 2-fasedrift) | |
Inngangsspenningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC (For 3-fasedrift) |
2x 360 V AC ... 575 V AC (For 2-fasedrift) | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | < 15 A |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | 0,2 A2s |
Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Nettsviktlaskingstid | > 20 ms (3x 400 V AC) |
> 30 ms (3x 480 V AC) | |
Strømopptak | 3x 0,3 A (400 V AC) |
3x 0,25 A (500 V AC) | |
2x 0,65 A (400 V AC) | |
2x 0,5 A (500 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 211 VA |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,64 |
Typisk innkoblingstid | < 1 s |
Tillatt forsikring | B6 B10 B16 |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
Virkningsgrad | 89 % (ved 400 V AC og nominelle verdier) |
Utgangskarakteristikk | U/I |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 5 A (UOUT = 24 V DC) |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 35 V DC |
Kapasitiv last maksimal | ubegrenset |
Aktiv strømbegrensning | ca. 6 A (ved kortslutning) |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | < 30 mVSS |
Utgangseffekt | 120 W |
Koblingsspisser (nominell last) | < 30 mVSS |
Maks. effekttap ved tomgang | 4 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | 15 W |
Stigningstider | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
Seriekoblingsevne | Ja |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Skrue | M2,5 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,4 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,5 Nm |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 16 |
Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
Avisoleringslengde | 9 mm |
Skrue | M2,5 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,4 Nm |
Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,5 Nm |
Signaliseringstyper | LED |
Driftsspenningsindikator | LED grønn |
Signalutgang | |
Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
Merknad til statusindikatoren | UOUT > 21,5 V: LED lyser |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
2 kV AC (Stykktesting) | |
Isolasjonsspenning utgang/PE | 500 V DC (Stykktest) |
Isolasjonsspenning inngang/PE | 2 kV AC (Typetest) |
2 kV AC (Stykktest) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1474000 h |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I (med PE-tilkobling) |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Bredde | 40 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 115 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | Forsinket stålplate |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 15g pr. retning, i henhold til IEC 60068-2-27 |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler | EN 50178 |
Norm - lavspenning | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Samsvar/godkjenninger | |
SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Artikkelnummer | 2866462 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPT33 |
GTIN | 4046356128544 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 743,7 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 600 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 2d7fb970-4e3c-4c5f-88fd-f74ad9c17889 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Bruk tredje minusklemme som jordingsklemme og hold installasjonskostnadene nede
Robust design med metallhus og stort temperaturområde fra -25 til +70 °C
Optimal driftssikkerhet med høy MTBF (Mean Time Between Failure) - over 500 000 timer og høy spenningssikkerhet opptil 300 V AC
Utjevning av spenningsfall med utgangsspenning som kan stilles inn på forsiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo