QUINT POWER strømforsyninger - optimal anleggstilgjengelighet med SFB-teknologi
Kompakte strømforsyninger i den nye QUINT POWER-generasjonen maksimerer anleggets tilgjengelighet. Med SFB-teknologien (Selective Fusebreaking Technology) med seks ganger nominell strøm i 12 ms, kan nå for første gang også standard automatsikringer utløses raskt og pålitelig. Strømveier med feil kobles ut selektivt, feilen lokaliseres og driften til viktige anleggsdeler opprettholdes. En omfattende diagnostikk foretas med en kontinuerlig overvåking av utgangsspenning og -strøm. Denne forebyggende funksjonsovervåkingen visualiserer kritiske driftstilstander og melder fra til styringen før det oppstår feil.
QUINT-PS/ 1AC/24DC/20/TWINSET
-
Strømforsyning
2901665
Skinnestrømforsyning 24 V DC / 20 A, primærtaktet, 1-faset. Med SFB-teknologien (selective Fuse Breaking technology) kan nå for første gang også automatsikringer utløses raskt og pålitelig.