QUINT-PS-120AC/24DC/ 1
-
Strømforsyning
2939247
Strømforsyning, primærtaktet, inngang 120 V AC, utgang 24 V DC / 1 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Inngangsspenning | 120 V AC |
Inngangsspenningsområde | 93 V AC ... 132 V AC |
Inngangsspenningsområde AC | 93 V AC ... 132 V AC |
Innkoblingsstrømstøt | < 18 A (ved 25 °C) |
Frekvensområde AC | 47 Hz ... 63 Hz |
Nettsviktlaskingstid | > 20 ms |
Strømopptak | ca. 0,35 A |
Inngangssikring | 1 A (treg, internt loddet) |
Virkningsgrad | > 84 % |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1,5 % (typisk) |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | Fast spenning |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 1 A |
Restripple | 150 mVSS |
Koblingsspisser tomgang | 100 mVSS (1,2 MHz båndbredde) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 2 W |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 5 W |
Parallellkoblingsevne | ja, for oppbygging av redundante anlegg og for økt effekt |
Inngang | |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M2,5 |
Utgang | |
Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M2,5 |
Driftsspenningsindikator | LED |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 1,8 kV (Stykktesting) |
3 kV (Typetest) |
Produkttype | Strømforsyning |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
Bredde | 107 mm |
Høyde | 78 mm |
Dybde | 87 mm |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Vertikalt med avstand = 10 cm, horisontalt uten avstand |
Monteringsposisjon | på vannrett skinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | Plate i spesialstål, lukket |
Utførelse sidedeler | ABS V0, grønn farge |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C (UL opptil 50 °C) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | opptil 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950/VDE 0805-1 |
DIN EN 50178/VDE 0160 | |
UL 508C | |
CSA C22.2-14 | |
UL 1950 | |
CSA C22.2-950 | |
DIN VDE 0100-410 | |
DIN VDE 0106-101 |
Artikkelnummer | 2939247 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | CMPP13 |
GTIN | 4017918155322 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 598,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 598,8 g |
Opprinnelsesland | SK |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo