EO-AB/PT/LED/15-USB-A/C
-
Stikkontakt
1484524
Stikkontakt, Lysindikator og integrert USB, 1 x type A og 1 x type C, 5 V / 3 A (totalt), Plugghode type AB 15A, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, nominell spenning: 125 V AC (60 Hz), nominell strøm: 16 A, monteres på skinne i servicegrensesnitt eller direktemontering, standarder/forskrifter: UL 489, Landskode: Canada, USA
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ikke behov for ytterligere USB-ladere eller eksterne nettadaptere
Pålitelig USB-spenningsforsyning direkte i automasjonsskapet
Økt driftssikkerhet og mindre kabelkaos
Raskere installasjon takket være integrert løsning
Fremtidssikkert utstyr for moderne bruksområder