PST 1,3/16-5,0 - Stiftlist
1933325

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 1,5 mm2
monteringstype THR-lodding/bølgelodding
forpakningstype pakket i kartong

Stiftlist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 12 A (Avhengig av pluggen som brukes), merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 16, antall rekker: 1, poltall: 16, antall tilkoblinger: 16, artikkelserie: PST 1,3/..-V, delingsmål: 5 mm, montering: THR-lodding/bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 3,5 mm, stikksystem: COMBICON PST 1,3, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger