PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-relémodul
2900397
PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, består av basisklemme PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og integrert kobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, utgang plusskoblende, forsyningsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | NAMUR-nærhetsinitiatorer |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,34 W |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
| Merkestøtspenning | 0,4 kV |
| Styringsstrømkrets | |
| Nominell inngangsspenning UN | 8,2 V DC ±10 % |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tomgangsspenning | 8,2 V DC ±10 % |
| Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (i ledende tilstand) |
| ≤ 1,2 mA (i sperrende tilstand) | |
| 6,3 mA ... 10 mA (ved kortslutning) | |
| 0 mA ... 0,35 mA (ved ledningsbrudd) | |
| Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
| Innvendig motstand | ca. 1 kΩ |
| Ledningslengde | < 30 m |
| Signalutgang | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | ≤ 100 mV (i ledende tilstand) |
| UVN - UR; i sperrende tilstand | |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Overføringsfrekvens | ca. 350 Hz |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,5 V (UR) |
| Statusindikator | LED (grønn) |
| Feilindikator | LED rød |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Feilmeldingsutgang | |
| Nominell utgangsspenning | UVN - URest |
| Varig grensestrøm | 50 mA |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 2 V (URest) |
| Feilindikator | LED rød |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2900397 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK6223 |
| GTIN | 4046356506779 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30,88 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,13 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,645 kg CO2e |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilkobling 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilkobling 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilkobling 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Tilkoblingsmulighet for PLC-V8-adapter
Stabilisert forsyningsspenning for NAMUR nærhetsbryter
24 V/50 mA-digitalutgang for direkte tilkobling av programmerbare styringer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo