PLC-OSP-230UC/ 24DC/ 2 - Solid-State-relémodul
2967497

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSP.../21 med fjærkrafttilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
RT-III tette solid-state-releer
Høy koblingseffekt
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Funksjonelle lasker
Integrert inngangskobling