DIP-innstillinger:
Funksjon
DIP A low - ingen gjenstart etter ny styring (default)
DIP A high - gjenstart etter ny styring
DIP B low - inngangsimpulstid > 2 ms (default)
DIP B high - inngangsimpulstid > 100 µs
Impulsforlengelser
DIP 1 - 10 ms
DIP 2 - 20 ms
DIP 3 - 40 ms
DIP 4 - 80 ms
DIP 5 - 160 ms
DIP 6 - 320 ms
DIP 7 - 640 ms
DIP 8 - 1280 ms
Ingen DIP satt: Utgangen har ingen koblingsfunksjon
Hvis inngangssignalet varer lenger enn valgt tid, kobler utgangen ut etter tilbaketrekking av inngangssignalet.
Innstillingene overtas etter spenningsreset av merkestyreforsyningsspenningen.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Tidsmodul
2903171
1-kanals impulsforlengelsesmodul, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA, forsyning 24 V DC, skrutilkobling