EMG 12-OV- 5DC/240AC/1
-
Solid-State-relémodul
2948801
Effekt-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 5 V DC, utgang 24-280 V AC / maks. 1 A
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Anvendelse | Utgangsfunksjon |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper | |
Isolering | Basisisolering |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 19.03.2025 |
Testspenning (Inngang/utgang) | 3,5 kV AC (Inngang/utgang) |
Nominell inngangsspenning UN | 5 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,1 |
Inngangsspenningsområde | 4 V DC ... 5,5 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 10 mA |
Typisk innkoblingstid | maks. én halvperiode - spenningsnullgjennomgang |
Typisk utkoblingstid | maks. én halvperiode - strømnullgjennomgang |
Statusindikator | LED (gul) |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
Overføringsfrekvens | 25 Hz |
Type digitalutgang | elektronisk |
Nominell utgangsspenning | 240 V AC |
Utgangsspenningsområde | 24 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Varig grensestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
Min. laststrøm | 50 mA |
Lekkstrøm | 3,5 mA |
Støtstrøm | 125 A (t = 10 ms) |
Fasevinkel cos phi min. | 0,5 |
Grenselastintegral | 78 A2s (I2 x t ved t = 10 ms) |
Toppsperrespenning | 600 V (Periodisk toppsperrespenning) |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,5 V |
Utgangskobling | 2-leder flytende |
Beskyttelseskobling | RC-ledd; RC-ledd |
Inngangsside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Utgangsside | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Skrue | M3 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Bredde | 12,5 mm |
Høyde | 75 mm |
Dybde | 102 mm |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | Rekkeplassert uten avstand: vannrett / ikke rekkeplassert: vilkårlig |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2948801 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | CK61C3 |
Produktnøkkel | DK61C3 |
GTIN | 4017918083472 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 49,98 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 49,98 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo