PLC-HPT-24DC/220DC/10
-
Solid state-relé
2905494
PLC-INTERFACE, hybrid solid-state-relé inkl. bypassrelé med push-in-tilkobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, inngang 24 V DC, utgang 12 V DC - 250 V DC / 10 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Produktserie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Isolering | sikkert skille |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 01.04.2026 |
| Testspenning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vikling/kontakt) |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til US | 0,8 ... 1,2 |
| Merke-styrematestrøm IS | ≤ 19 mA |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Spenningsområde med hensyn til UC | 0,8 ... 1,2 |
| Merkebetjeningsstrøm IC | 6,8 mA |
| Nominell spenning (påsatt solid-state-relé) | 24 V DC |
| Koblingsterskel "0"-signal med referanse til UC | < 0,4 |
| Koblingsterskel "1"-signal med referanse til UC | > 0,8 |
| Typisk innkoblingstid | 20 ms |
| Typisk utkoblingstid | 40 ms |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V DC |
| Overføringsfrekvens | 1 Hz |
| DC hybridutgang | |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Utgangsspenningsområde | 12 V DC ... 250 V DC |
| Varig grensestrøm | 10 A (se deratingkurve) |
| Maks. innkoblingsstrøm | 60 A (5 ms; Tamb = 60 °C) |
| Min. laststrøm | 100 mA |
| Overspenningsbegrensning | > 275 V |
| Utgangskobling | 2-leder / N/O i parallell drift (ingen galvanisk utkobling) |
| Beskyttelseskobling | Inversdiode (Ingen permanent polaritetsbeskyttelse) |
| Varistor | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 14 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Relesokkel) | IP20 (Relesokkel) |
| Beskyttelsesgrad (Relé) | RT II (Relé) |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | Se deratingkurve |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2905494 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BD62 |
| Produktnøkkel | DK62B5 |
| GTIN | 4046356957113 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 73,7 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 89,2 g |
| Tolltariffnummer | 85364190 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 3977d76b-133b-484d-8663-c3a4cfe5e2ea |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 3,34 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Merkeremse 0812120
-
ZB 12 CUS - Merkeremse 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Merkeremse 0812146
-
UC-TM 12 - Merke for klemmer 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0824613
-
UCT-TM 12 - Merke for klemmer 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Merke for klemmer 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
REL-MR- 24DC/1IC - Enkeltrelé 2961341
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo