PV-PRO/OE-200/F-1000/19
-
Sikringsstikker
1214610
Sikringsstikker, Artikkelserie: SUNCLIX, farge: svart, ledertverrsnitt min.: 6 mm2, ledertverrsnitt maks.: 6 mm2, merkespenning: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), merkestrøm: 19 A, Tilkoblingstype: Åpen ledningsende, kabeldiameter min.: 5,8 mm, kabeldiameter maks.: 6,4 mm, SUNCLIX-sikringselement for sikring av moduler og utstyr i solenergianlegg