SSMK 60X18
-
Merke for koblingsskap
5032439
Automatikkskapmerker, størrelse: 60 x 18 mm, merkefeltstørrelse: 56 x 14 mm, to festehull M3, inklusive 1 x ES-SSMK-GB 60 x 18
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Innstikksstrimlene ES‑SSMK ... kan merkes med CMS‑P1‑PLOTTER og magasinet CMS‑P1‑PAD
Merkingen er beskyttet mot ytre påvirkninger
Basisholderen har to festehull til fastskruing
Automatikkskapmerker, består av transparent hette og basisholder
Det merkede innstikksskiltet legges inn i hetten, som festes til basisholderen