MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Skilleforsterkere
2864710
MCR treveisskilleforsterker, inn-/utgang som kan konfigureres via DIP, for galvanisk skille av analogsignaler, med fjærkrafttilkobling, bestillingskonfigurering. Artikkel som gjelder i stedet: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produktserie | MINI Analog |
| Antall kanaler | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V AC/DC |
| galvanisk skille | Basisisolering i henhold til EN 61010 |
| Galvanisk skille mellom inngang og utgang | Ja |
| Grensefrekvens (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Prøvespenning/inngang/utgang/forsyning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Sprangrespons (10-90 %) | ca. 3,2 ms |
| Maks. temperaturkoeffisient | < 0,01 %/K |
| Typisk temperaturkoeffisient | < 0,002 %/K |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,1 % (av sluttverdi) |
| Forsyning | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikkelnr. 2869728) benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715) |
| Maksimalt strømopptak | < 19 mA (Strømutgang, ved 24 V DC inkl. last) |
| < 9 mA (Spenningsutgang, ved 24 V DC inkl. last) | |
| Effektopptak (I-utgang) | < 450 mW (Strømutgang) |
| Effektopptak (U-utgang) | < 200 mW (Spenningsutgang) |
| Signal | |
| Antall innganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Inngangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. inngangssignal spenning | 30 V |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. inngangssignal strøm | 50 mA |
| Inngangsmotstand spenningsinngang | ca. 100 kΩ |
| Inngangsmotstand strøminngang | ca. 50 Ω |
| Signal | |
| Antall utganger | 1 |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja, konfigurert |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. utgangssignal spenning | ca. 12,5 V |
| Tomgangsspenning | ca. 12,5 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Annen innstilling oppgis ved bestillingen.) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. utgangssignal strøm | 28 mA |
| Kortslutningsstrøm | ca. 22 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | < 500 Ω (ved 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (på 500 Ω) |
| < 20 mVSS (på 10 kΩ) | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 93,1 mm |
| Dybde | 102,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Husmateriale | PBT |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| ATEX | |
| Merking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Merking | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Merknad | Det må iverksettes beskyttelsestiltak mot elektrostatisk utlading. |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| Raske transienter (burst) | |
| Betegnelse | Raske transiente forstyrrelser (burst) |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtstrømbelastning (Surge) | |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | Ledningsførte støystørrelser |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Typisk avvik fra måleområdets sluttverdi | 5 % |
| galvanisk skille | Basisisolering i henhold til EN 61010 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | For lasking av forsyningsspenningen kan T-konnektoren benyttes, kan sneppes på 35 mm monteringsskinne i henhold til EN 60715. |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2864710 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK1131 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 82 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 65,3 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Energiforsyning mulig via fotelementet (TBUS)
Med DIP kan opptil 36 signalkombinasjoner konfigureres
Lavt effektopptak
3-veisskille
Meget kompakt skilleforsterker for galvanisk skille, omforming, forsterkning og filtrering av analoge standardsignaler
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo