De berøringsfrie sikkerhetsbryterne PSR-MIS tilbyr en kostnadsoptimalisert sikkerhetsløsning. Sikkerhetsbryterne i denne serien bruker det velprøvde magnetiske koblingsprinsippet for å overvåke bevegelige skillende beskyttelsesanordninger, og de utmerker seg ved at de er enkle å installere.
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-3,0PVC
-
Sikkerhetsbryter sensor
1534519
Berøringsfri sikkerhetsbryter, sensor, opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodetrinn, 2 NO-kontakter, kompakt design, 3 m åpen PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkjennings-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkjennings-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible produkter
Dine fordeler
Kostnadsoptimalisert sikkerhetsbryter
Anerkjent magnetisk koblingsprinsipp
Kompakt byggform
Kan brukes med standard betjeningsorgan
Fleksibel tilkobling takket være åpen ledningsende
Avstandsplater for montering på ferrittisk materiale fås som tilbehør