PSR-MIS-RS-S-NONC-C-5,0PVC - Sikkerhetsbryter sensor
1534496

Berøringsfri sikkerhetsbryter, sensor, opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodetrinn, 1 NO/1NC-kontakt, kompakt design, 5 m åpen PVC-kabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kostnadsoptimalisert sikkerhetsbryter
Anerkjent magnetisk koblingsprinsipp
Kompakt byggform
Kan brukes med forsterket betjeningsorgan
Fleksibel tilkobling takket være åpen ledningsende
Avstandsplater for montering på ferrittisk materiale fås som tilbehør