De berøringsfrie sikkerhetsbryterne PSR-MIS tilbyr en kostnadsoptimalisert sikkerhetsløsning. Sikkerhetsbryterne i denne serien bruker det velprøvde magnetiske koblingsprinsippet for å overvåke bevegelige skillende beskyttelsesanordninger, og de utmerker seg ved at de er enkle å installere.
PSR-MIS-C-S-NONC-C-3,0PVC
-
Sikkerhetsbryter sensor
1533265
Berøringsfri sikkerhetsbryter, sensor, opptil kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), design 4 (EN ISO 14119), lavt kodetrinn, 1 NO/1NC-kontakt, rund design, 3 m åpen PVC-kabel
Produktdetaljer
cETL
Godkjennings-ID: Industrial componentFunctional Safety
Godkjennings-ID: Z1002942900060Rev.00Kompatible produkter
Dine fordeler
Kostnadsoptimalisert sikkerhetsbryter
Anerkjent magnetisk koblingsprinsipp
Rund design
Kan brukes med standard og forsterket betjeningsorgan
Fleksibel tilkobling takket være åpen ledningsende